Retour à l'aperçu
adaptateur câble plat BST14I2A SI
BEST CHOICE
Numéro d'article 93.420.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 50 V; 3 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.
données commerciales
|
numéro d'article
|
93.420.5453.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088357183
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
173 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
127 mm
|
|
hauteur emballée
|
49 mm
|
|
poids brut emballé
|
320 g
|
|
volume emballé
|
1077 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
53.3 g
|
|
volume de la pièce unique
|
215.4 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
5 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
3 A
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
codage mécanique Code
|
oui
|
|
Marquage de pôle
|
1+, 2-
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
vert
|
|
couleur du boîtier
|
noir
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire
|
0.5 mm²
|
|
type de terminaison (câble rond)
|
connexion à vis
|
|
longueur de dégainage
|
25 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
version
|
version
|
alimentation centrale
|
|---|
matériel
|
sans halogène
|
oui
|
|---|---|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.095 kWh/St
|
classification
|
ETIM 5.0
|
adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
adaptateur à câble plat pour l'installation de construction enfichable
|
|
ETIM 4.0
|
adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002588
|
|
ETIM 7.0
|
EC002588
|
|
ECLASS 11
|
27440601
|
|
ETIM 8.0
|
EC002588
|
|
ETIM 9.0
|
EC002588
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 00.712.0323.7 |
|
|
|
| 00.710.0324.7 |
|
||
| 00.710.0323.7 |
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 670.54kB | |
|
|
- | 132.43kB | |
|
|
- | 12.15kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.83kB | |
|
|
- | 197.85kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 85.19kB | |
|
|
- | 83.16kB | TIF |
|
|
- | 1.33MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 195.52kB | |
|
|
- | 710.74kB | STP |
|
|
- | 2.05MB | IGS |
|
|
- | 399.39kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 93.420.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 50 V; 3 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.