CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Relais de sécurité – safeRELAY

Les relais de sécurité safeRELAY surveillent des fonctions de sécurité individuelles dans les machines compactes et les circuits de sécurité. La gamme comprend des appareils de base, des appareils temporisés, des relais d’extension de contacts et des relais de surveillance du mouvement, avec des options de raccordement enfichables et un diagnostic directement sur l’appareil. Choisissez selon la fonction de sécurité surveillée, le circuit d’entrée, le nombre et le type de sorties de sécurité, les exigences de temporisation, le pouvoir de coupure, la technologie de raccordement et le niveau de performance ou niveau d’intégrité de sécurité requis.

Vue d’ensemble
Produits

RELAIS DE SÉCURITÉ

Un design compact, une utilisation flexible et des possibilités de raccordement variables - tels sont les atouts du relais de sécurité de Wieland. Avec des caractéristiques de performance technique exceptionnelles, une économie élevée et une sécurité maximale, ils sont parfaitement adaptés à la surveillance de fonctions de sécurité individuelles.

FONCTIONNALITES

  • Technologie de connexion individuelle avec des bornes enfichables à visser ou à connexion push-in
  • Grands affichages LED pour les requêtes d'état
  • Compatible avec tous les capteurs de sécurité
  • Puissance de commutation des charges AC/DC jusqu'à 8 A
Relais de sécurité Wieland Electric dans l'armoire de commande

AVANTAGES

  • Diagnostic pratique directement sur l'appareil pour une haute disponibilité du système et des temps d'arrêt réduits
  • Une mise en service efficace et un câblage aussi simple que possible grâce aux appareillages à connexions enfichables
  • Économique et facile à utiliser : Une solution complète avec une seule ressource
  • Solution idéale pour les machines compactes avec une productivité élevée grâce à des temps de réponse rapides
Vorteile der Safety Relays

DES DISPOSITIFS DE COMMUTATION POUR CHAQUE FONCTION 
DE SÉCURITÉ

VARIANTS

Relais de sécurité de Wieland pour l'exécution simple de fonctions de sécurité individuelles :

  • Surveillance des portes et des carter de sécurité
  • Dispositifs à interverrouillage
  • Contrôle d'accès
  • Surveillance de la vitesse, de l'arrêt et de la position
  • Fonctions d'arrêt d'urgence et verrouillage de redémarrage
  • Dispositifs de commande bimanuelle
Relais de sécurité temporisés avec fonction temporelle

RELAIS DE SÉCURITÉ STANDARD

  • Relais de sécurité pour la surveillance des fonctions de sécurité individuelles
  • Jusqu'à PL e / SIL3
  • Bornes enfichables avec connexion à vis ou à technologie push-in
  • Puissance de commutation jusqu'à 8 A
     

LES RELais de sécurité standard

relais de sécurité standard de Wieland Electric

RELAIS DE SÉCURITÉ STANDARD AVEC FONCTION TEMPORISÉE

  • Relais de sécurité pour la surveillance des fonctions de sécurité individuelles
  • Temporisation des sorties
  • Jusqu'à PL e / SIL3
  • Bornes enfichables avec connexion à vis ou à technologie push-in
  • Puissance de commutation jusqu'à 8 A
     

LES Relais de sécurité AVEC FONCTION temporisée

Appareil de base avec fonction temporelle Relais de sécurité Wieland Electric

RELAIS D'EXPANSION À CONTACT SÉCURISÉ

  • Extension des contacts pour les dispositifs de commutation et les contrôleurs de sécurité
  • Jusqu'à PL e / SIL 3
  • Bornes enfichables avec connexion à vis ou a technologie push-in
  • Puissance de commutation jusqu'à 8 A
     

LES RELAIS D'EXPANSION à CONTACT

Relais d'extension de contact de Wieland Electric

RELAIS DE SÉCURITÉ 
POUR LA SURVEILLANCE 
DE L'ENTRAÎNEMENT

  • Surveillance de l'arrêt sans capteur
  • Surveillance de l'arrêt via un codeur HTL ou des capteurs
  • PL e / SIL 3
  • Bornes enfichables avec connexion à vis ou à technologie push- in
  • Puissance de commutation jusqu'à 8 A
     

LES RELAIS de sécurité pour la SURVEILLANCE De l'entraînement

Relais pour la surveillance des entraînements de Wieland Electric

TÉLÉCHARGEMENTS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

0875.2_FLY_safetyservice-maschinensicherheit_FR.pdf

678 KB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel