Retour à l'aperçu
adaptateur câble plat BST14I2I B1HZB GN01
BEST CHOICE
Numéro d'article 93.421.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter BST14i2; color of coding: green; 50 V; 3 A; IP20; tap off of the SELV signal of the combined flat cable BASIC+KNX with shielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; no shield contacting; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 93.421.5453.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088357190 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 176 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 126 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 260 g |
| volume emballé | 1220 ccm |
| poids net pièce unique | 43.2 g |
| volume de la pièce unique | 244 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP20 |
| codage mécanique Code | oui |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| couleur de codage / insert de contact | vert |
| couleur du boîtier | noir |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
version
| version | tapez |
|---|
matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.103 kWh/St |
classification
| ETIM 5.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | adaptateur à câble plat pour l'installation de construction enfichable |
| ETIM 4.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.712.0323.7 | | | |
| 00.710.0324.7 | | ||
| 00.710.0323.7 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 849.12kB | |
| | - | 136.31kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 84.09kB | |
| | - | 81.96kB | TIF |
| | - | 7.21MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 189.77kB | |
| | - | 690.44kB | STP |
| | - | 1.86MB | IGS |
| | - | 395.46kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 93.421.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter BST14i2; color of coding: green; 50 V; 3 A; IP20; tap off of the SELV signal of the combined flat cable BASIC+KNX with shielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; no shield contacting; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.