Retour à l'aperçu
adaptateur câble plat GST15I2A SI
BEST CHOICE
Numéro d'article 91.020.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 250 V; 6 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with unshielded bus.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 91.020.5453.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088336805 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 173 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 127 mm |
| hauteur emballée | 49 mm |
| poids brut emballé | 320 g |
| volume emballé | 1077 ccm |
| poids net pièce unique | 53.3 g |
| volume de la pièce unique | 215.4 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 6 A |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| codage mécanique Code | oui |
| Marquage de pôle | D1, D2 |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| couleur du boîtier | noir |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 1.5 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire | 0.5 mm² |
| type de terminaison (câble rond) | connexion à vis |
| longueur de dégainage | 25 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
version
| version | alimentation centrale |
|---|
matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.095 kWh/St |
classification
| ETIM 5.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | adaptateur à câble plat pour l'installation de construction enfichable |
| ETIM 4.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | | ||
| 00.710.1324.1 | | ||
| 00.712.1323.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 670.54kB | |
| | - | 134.37kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 85.81kB | |
| | - | 83.77kB | TIF |
| | - | 1.33MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 195.26kB | |
| | - | 710.82kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 387.96kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 91.020.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 250 V; 6 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with unshielded bus.