Retour à l'aperçu
adaptation MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0031.8
compact communication adapter to connect PC with S7-200/300/400 over TCP/IP. Up to 32 concurrent MPI- and PROFIBUS connections possible, automatic detecting of TCP rate (10/100 Mbit/s), Power supply 24 V DC extern.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0031.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088186509 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 84733080 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 230 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 170 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 280.3 g |
| volume emballé | 1955 ccm |
| poids net pièce unique | 180 g |
| volume de la pièce unique | 1955 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires pour contrôleurs |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires pour contrôleurs |
| ETIM 4.0 | accessoires pour contrôleurs |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ECLASS 11 | 27240692 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
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
| | - | 67.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0031.8
compact communication adapter to connect PC with S7-200/300/400 over TCP/IP. Up to 32 concurrent MPI- and PROFIBUS connections possible, automatic detecting of TCP rate (10/100 Mbit/s), Power supply 24 V DC extern.