Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS PB1 12-4.5
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6342.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 12 V DC / 4,5 A, (setting range 12-14 V DC) sustained short-circuit protection, input voltage range: 90-264 V AC / 120-375 V DC, single phase, DIN rail mounted device 4 mod.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 81.000.6342.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088106187 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85044083 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 90 mm |
| poids brut emballé | 317.1 g |
| volume emballé | 1260 ccm |
| poids net pièce unique | 246.52 g |
| volume de la pièce unique | 1260 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| convient pour une installation en ligne | oui |
| type de montage, autre | non |
| type de montage, montage mural | non |
| possibilité de montage sur rail porteur | oui |
| matériau du boîtier | plastique |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 71 °C |
| température de stockage / transport min. | 85 °C |
| température de stockage / transport max. | -40 °C |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| degré de pollution | 2 |
| possibilité de fonctionnement en parallèle | non |
| humidité relative min. | 20 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| nombre de phases | alimentation électrique monophasée |
données techniques
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 54 W |
| type de tension de sortie | DC |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| plage de tension primaire | 90 V |
| plage de tension de sortie max. | 12 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 14 V |
| tension d'entrée minimale | 90 V |
| tension de sortie | 12 V |
| courrant de sortie | 4.5 A |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 264 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 14 V |
| section du connecteur (entrée) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| section du connecteur (sortie) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| tension d'entrée 230V AC | 1.1 A |
| tension d'entrée max. 115V AC | 1.5 A |
| fonction d'affichage | "DC OK" LED grün (U(o) 9...10,8V) |
| protection min. contre les surcharges | 110 % |
| protection max. contre les surcharges | 150 % |
| rendement | 84 % |
| contrôle du réseau | 1 % |
| fluctuation de charge | 1 % |
| coefficient de température | ±0,03%/K |
| ondulation et bruit | 0.05 kV |
| temps de maintien 115V AC | 12 ms |
| temps de maintien 230V AC | 60 ms |
| tension d'isolation d'entrée AC | 3000 V |
| tension d'isolation de sortie DC | 4242 V |
| résistance d'isolement (entrée/sortie) | 100 MOhm |
| humidité relative min. | 20 % |
| refroidissement | convection libre |
| MTBF | 582.000h |
| longueur de la bande de fil | 7 mm |
| couple admissible max. | 0.6 Nm |
| nombre de connections positives (+) | 2 |
| nombre de connections négatives (-) | 2 |
| autres terminaux | L, N |
| humidité relative max. | 95 % |
| sélecteur "ajuster" | potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie) |
| indicateur de fonction"DC bas" | "DC LOW" LED rot (U(o) ﹤ 9...10,8V) |
| fusible d'entrée | T2A / 250V (intern) |
| approval cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| dispositif de court-circuit de protection | limitation du courant (repli vers l'avant) |
| cycle de service max. Courant d'appel | 60 A |
| protection d'entrée | varistance (tension-résistance sensible) |
sortie
| type de tension de sortie | DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 54 W |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie | 12 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 14 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 14 V |
| courant de sortie | 4.5 A |
entrée
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| tension d'entrée minimale | 90 V |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 264 V |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| tension d'entrée 115V AC | 1.1 A |
| tension d'entrée max. 115V AC | 1.5 A |
| cycle de service max. Courant d'appel | 60 A |
| fusible d'entrée | T2A / 250V (intern) |
| plage de tension primaire | 90 V |
| protection d'entrée | varistance (tension-résistance sensible) |
dimensions
| profondeur | 56.5 mm |
|---|---|
| largeur | 71 mm |
| hauteur | 91 mm |
| distance de montage horizontal | 25 mm |
| distance de montage vertical | 25 mm |
| poids | 250 g |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation en courant continu |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation en courant continu |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 305.34kB | |
| | - | 249.60kB | |
| | - | 100.59kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 108.91kB | |
| | - | 214.09kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.73kB | |
| | - | 45.27kB | TIF |
| | - | 837.25kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 101.68kB | |
| | - | 283.10kB | STP |
| | - | 613.24kB | IGS |
| | - | 121.44kB | JT |
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6342.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 12 V DC / 4,5 A, (setting range 12-14 V DC) sustained short-circuit protection, input voltage range: 90-264 V AC / 120-375 V DC, single phase, DIN rail mounted device 4 mod.