Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS PS3 24-20
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6580.0
wipos PS3 switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 20 A (setting range 22,5-29,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 320-576 V AC / 450-810 V DC, three-phase, W x H x D: 95 × 125 × 150 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 81.000.6580.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088269707 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85044083 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 186 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 179 mm |
| hauteur emballée | 161 mm |
| poids brut emballé | 1730 g |
| volume emballé | 5360.334 ccm |
| poids net pièce unique | 1500 g |
| volume de la pièce unique | 5360.334 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| convient pour une installation en ligne | non |
| type de montage, autre | non |
| type de montage, montage mural | non |
| possibilité de montage sur rail porteur | oui |
| matériau du boîtier | métal |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | 85 °C |
| température de stockage / transport max. | -40 °C |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| classe de protection | I |
| degré de pollution | 2 |
| possibilité de fonctionnement en parallèle | non |
| humidité relative min. | 0 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| nombre de phases | 3 phase power supply |
données techniques
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 480 W |
| type de tension de sortie | DC |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| plage de tension de sortie max. | 22.5 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 29.5 V |
| tension d'entrée minimale | 380 V |
| tension de sortie | 24 V |
| courrant de sortie | 20 A |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 480 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 28.5 V |
| tension d'entrée AC min. | 320 V |
| tension d'entrée AC max. | 576 V |
| tension d'entrée DC min. | 450 V |
| tension d'entrée DC max. | 810 V |
| courant d'entrée | 1.2 A |
| afficher | LED |
| section du connecteur (entrée) | 0,5-6mm²/0,5-4mm² (AWG20-10/AWG20-12) |
| section du connecteur (sortie) | 4-6mm²/4mm² (AWG12-10/AWG12) |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| fonction d'affichage | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| protection min. contre les surcharges | 130 % |
| augmentation de puissance | 120 % |
| temps d'augmentation de puissance | 10 s |
| rendement | 91 % |
| contrôle du réseau | 0.5 % |
| fluctuation de charge | 1.5 % |
| coefficient de température | ±0,05%/K |
| ondulation et bruit | 0.19 V |
| tension d'isolation d'entrée AC | 3000 V |
| tension d'isolation de sortie DC | 4242 V |
| résistance d'isolement (entrée/sortie) | 100 MOhm |
| humidité relative min. | 0 % |
| refroidissement | convection libre |
| MTBF | 280.000h |
| longueur de la bande de fil | 10 mm |
| couple admissible min. | 0.5 Nm |
| couple admissible max. | 0.6 Nm |
| normes | SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1 |
| nombre de connections positives (+) | 2 |
| nombre de connections négatives (-) | 3 |
| autres terminaux | + L1, -L2, (L3) (AC: phase secteur L1 / L2 / L3, DC: pôle positif à + L1, pôle négatif à -L2), PE |
| humidité relative max. | 95 % |
| sélecteur "ajuster" | potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie) |
| cycle de service max. Courant d'appel | 28 A |
sortie
| type de tension de sortie | DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 480 W |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie | 24 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 28.5 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 29.5 V |
| courant de sortie | 20 A |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | 33 V |
entrée
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| tension d'entrée DC min. | 450 V |
| tension d'entrée DC max. | 810 V |
| tension d'entrée minimale | 380 V |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 480 V |
| tension d'entrée AC min. | 320 V |
| tension d'entrée AC max. | 576 V |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| courant d'entrée | 1.2 A |
| cycle de service max. Courant d'appel | 28 A |
dimensions
| profondeur | 150 mm |
|---|---|
| largeur | 95 mm |
| hauteur | 125 mm |
| distance de montage horizontal | 20 mm |
| distance de montage vertical | 75 mm |
| poids | 1.6 kg |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation en courant continu |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation en courant continu |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 3.57MB | |
| | - | 2.47MB | |
| | - | 282.80kB | |
| | - | 102.77kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 53.87kB | |
| | - | 52.69kB | |
| | - | 441.37kB |
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
| | - | 43.27kB | |
| | - | 40.95kB | TIF |
| | - | 577.37kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | STP |
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6580.0
wipos PS3 switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 20 A (setting range 22,5-29,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 320-576 V AC / 450-810 V DC, three-phase, W x H x D: 95 × 125 × 150 mm