Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS PSU1 24-10 P
Numéro d'article 81.000.1110.1
Primary-switched power supply unit wipos PSU1, with DC OK contact, Push- In connection, DIN rail monting, Input: 90-264 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 10 A, Power: 240 W, Efficiency: 94.4%, Power Boost: 312 W / 10 s , WxHxD: 44x125x127
données commerciales
|
numéro d'article
|
81.000.1110.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088715167
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
MY
|
|
numéro de tarif douanier
|
85044083
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
172 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
84.5 mm
|
|
hauteur emballée
|
145 mm
|
|
poids brut emballé
|
730 g
|
|
volume emballé
|
2107 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
615 g
|
|
volume de la pièce unique
|
2107 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|---|---|
|
convient pour une installation en ligne
|
non
|
|
type de montage, autre
|
non
|
|
type de montage, montage mural
|
non
|
|
possibilité de montage sur rail porteur
|
oui
|
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|
température de fonctionnement min.
|
-25 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
70 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
85 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
-40 °C
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
humidité relative min.
|
0 %
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
nombre de phases
|
alimentation électrique monophasée
|
données techniques
|
type de tension (tension d'entrée)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
puissance de sortie
|
240 W
|
|
type de tension de sortie
|
DC
|
|
tension de sortie stabilisée
|
oui
|
|
plage de tension primaire
|
110 V
|
|
plage de tension de sortie max.
|
22.5 V
|
|
tension de sortie min.
|
22.5 V
|
|
max. tension de sortie
|
29 V
|
|
tension d'entrée minimale
|
100 V
|
|
tension de sortie
|
24 V
|
|
courrant de sortie
|
10 A
|
|
tension d'entrée maximale Tension d'entrée
|
240 V
|
|
tension de sortie min.
|
22.5 V
|
|
max. tension de sortie
|
29 V
|
|
tension d'entrée AC min.
|
90 V
|
|
tension d'entrée AC max.
|
264 V
|
|
tension d'entrée DC min.
|
93 V
|
|
tension d'entrée DC max.
|
300 V
|
|
courant d'entrée
|
1.2 A
|
|
afficher
|
LED
|
|
fréquence nominale min.
|
47 Hz
|
|
fréquence nominale max.
|
63 Hz
|
|
correction du facteur de puissance (PFC)
|
ja
|
|
rendement
|
94.4 %
|
|
fluctuation de charge
|
0.55 %
|
|
humidité relative min.
|
0 %
|
|
refroidissement
|
convection libre
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
sélecteur "ajuster"
|
potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie)
|
|
cycle de service max. Courant d'appel
|
29 A
|
sortie
|
type de tension de sortie
|
DC
|
|---|---|
|
puissance de sortie
|
240 W
|
|
tension de sortie stabilisée
|
oui
|
|
tension de sortie
|
24 V
|
|
tension de sortie min.
|
22.5 V
|
|
max. tension de sortie
|
29 V
|
|
tension de sortie min.
|
22.5 V
|
|
max. tension de sortie
|
29 V
|
|
courant de sortie
|
10 A
|
entrée
|
type de tension (tension d'entrée)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
tension d'entrée DC min.
|
93 V
|
|
tension d'entrée DC max.
|
300 V
|
|
tension d'entrée minimale
|
100 V
|
|
tension d'entrée maximale Tension d'entrée
|
240 V
|
|
tension d'entrée AC min.
|
90 V
|
|
tension d'entrée AC max.
|
264 V
|
|
fréquence nominale min.
|
47 Hz
|
|
fréquence nominale max.
|
63 Hz
|
|
courant d'entrée
|
1.2 A
|
|
cycle de service max. Courant d'appel
|
29 A
|
|
plage de tension primaire
|
110 V
|
dimensions
|
profondeur
|
127 cm
|
|---|---|
|
largeur
|
44 mm
|
|
hauteur
|
125 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
alimentation en courant continu
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
alimentation en courant continu
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
conformité du produit
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
|---|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 3.75MB | |
|
|
- | 1.52MB | |
|
|
- | 96.90kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 248.77kB | |
|
|
- | 315.67kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 48.42kB | |
|
|
- | 46.17kB | TIF |
|
|
- | 2.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 593.02kB | |
|
|
- | 5.30MB | STP |
|
|
- | 14.46MB | IGS |
|
|
- | 3.50MB | JT |
Numéro d'article 81.000.1110.1
Primary-switched power supply unit wipos PSU1, with DC OK contact, Push- In connection, DIN rail monting, Input: 90-264 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 10 A, Power: 240 W, Efficiency: 94.4%, Power Boost: 312 W / 10 s , WxHxD: 44x125x127