Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS PSW 24-20
Numéro d'article 81.000.7530.0
wipos PSW Switch-mode power supply, Nominal output: 24 V DC / 20 A (setting range 23-28V DC), sustained short-circuit protection, Input 1/2/3 phase: 187-550 V AC; 250-725 V DC
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 81.000.7530.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088490439 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85044083 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 155 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 155 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 1155 g |
| volume emballé | 1321.375 ccm |
| poids net pièce unique | 1000 g |
| volume de la pièce unique | 1321.375 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| convient pour une installation en ligne | non |
| possibilité de montage sur rail porteur | oui |
| matériau du boîtier | aluminium |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | 80 °C |
| température de stockage / transport max. | -40 °C |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| classe de protection | I |
| degré de pollution | 2 |
| possibilité de fonctionnement en parallèle | oui |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| nombre de phases | alimentation électrique monophasée |
données techniques
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 480 W |
| type de tension de sortie | DC |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| plage de tension de sortie max. | 23 V |
| tension de sortie min. | 23 V |
| max. tension de sortie | 28 V |
| tension de sortie | 24 V |
| courrant de sortie | 20 A |
| tension de sortie min. | 23 V |
| max. tension de sortie | 28 V |
| tension d'entrée AC min. | 187 V |
| tension d'entrée AC max. | 550 V |
| tension d'entrée DC min. | 250 V |
| tension d'entrée DC max. | 725 V |
| courant d'entrée | 2.9 A |
| afficher | LED |
| section du connecteur (entrée) | 2,5mm² (24...12AWG) |
| section du connecteur (sortie) | 2,5mm² (24...12AWG) |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| correction du facteur de puissance (PFC) | ja |
| fonction d'affichage | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| rendement | 92 % |
| contrôle du réseau | 1 % |
| ondulation et bruit | 0.05 V |
| tension d'isolation de sortie DC | 2.2 kV |
| humidité relative min. | 5 % |
| refroidissement | convection libre |
| MTBF | ﹥500 000 h à une température ambiante de 25°C |
| longueur de la bande de fil | 10 mm |
| couple admissible min. | 0.5 Nm |
| couple admissible max. | 0.6 Nm |
| nombre de connections positives (+) | 2 |
| nombre de connections négatives (-) | 3 |
| humidité relative max. | 95 % |
| sélecteur "ajuster" | potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie) |
| fusible d'entrée | non |
| choc | IEC 60068-2-27 |
| dispositif de court-circuit de protection | limitation de courant (mode hoquet) |
| cycle de service max. Courant d'appel | 55 A |
| EMC-version | oui |
| vibration | IEC 60068-2-6 |
| normes de sécurités | UL508, EN60950, EN61010-1, EN61010-2-201 |
sortie
| type de tension de sortie | DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 480 W |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie | 24 V |
| tension de sortie min. | 23 V |
| max. tension de sortie | 28 V |
| tension de sortie min. | 23 V |
| max. tension de sortie | 28 V |
| courant de sortie | 20 A |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | 33 V |
entrée
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| tension d'entrée DC min. | 250 V |
| tension d'entrée DC max. | 725 V |
| tension d'entrée AC min. | 187 V |
| tension d'entrée AC max. | 550 V |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| courant d'entrée | 2.9 A |
| cycle de service max. Courant d'appel | 55 A |
| fusible d'entrée | non |
dimensions
| profondeur | 125 mm |
|---|---|
| largeur | 73 mm |
| hauteur | 140 mm |
| distance de montage horizontal | 20 mm |
| distance de montage vertical | 75 mm |
| poids | 1000 g |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation en courant continu |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation en courant continu |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 484.52kB | |
| | - | 334.65kB | |
| | - | 107.77kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.13kB | |
| | - | 56.27kB | |
| | - | 388.07kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 53.86kB | |
| | - | 51.70kB | TIF |
| | - | 851.29kB | DXF |
Numéro d'article 81.000.7530.0
wipos PSW Switch-mode power supply, Nominal output: 24 V DC / 20 A (setting range 23-28V DC), sustained short-circuit protection, Input 1/2/3 phase: 187-550 V AC; 250-725 V DC