Retour à l'aperçu
antenne WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0036.1
wienet Magnetic base for LTE antenna
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0036.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088296185 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85177100 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 380 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 146 g |
| volume emballé | 2223 ccm |
| poids net pièce unique | 140 g |
| volume de la pièce unique | 2223 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | antenne WIFI |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | anntenne sans fil |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 51.32kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0036.1
wienet Magnetic base for LTE antenna