Retour à l'aperçu
antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0035.1
wienet omni-roof antenna - Outdoor antenna, Frequency range: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Profits: max. 7dBi, Connector: 1xSMA / M, Cable length: 5m, Dimensions:. 82x48x48mm, incl. bracket (pole and wall mounting)
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0035.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088284007 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85177100 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 380 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 14 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 345 g |
| volume emballé | 266 ccm |
| poids net pièce unique | 340 g |
| volume de la pièce unique | 266 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | antenne WIFI |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | anntenne sans fil |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 47.17kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 180.91kB | |
| | - | 4.99MB | STP |
| | - | 11.90MB | IGS |
| | - | 1.76MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0035.1
wienet omni-roof antenna - Outdoor antenna, Frequency range: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Profits: max. 7dBi, Connector: 1xSMA / M, Cable length: 5m, Dimensions:. 82x48x48mm, incl. bracket (pole and wall mounting)