Retour à l'aperçu
assemblage de câbles BST14I2KF-S 50Z 10PB02
Numéro d'article 94.425.1094.9
gesis® NV câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 94.425.1094.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573803237 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 5449.5 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 35.5 g |
| volume de la pièce unique | 158.66 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 150 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| résistance de la continuité | 34.6 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 0.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP20 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 21 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | dénudé |
| type de ligne | L03Z1Z1-U |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 4.8 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | BST14i2 mâle |
matériel
| traitement de surface | plaqué or |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 60 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.143 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 1 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 93.421.4553.1 | | | |
| 93.422.4553.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 99.57kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 218.57kB | |
| | - | 329.07kB | |
| | - | 2.50MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 71.25kB | |
| | - | 69.23kB | TIF |
| | - | 16.18kB | TIF |
| | - | 17.88kB | |
| | - | 2.60MB | DXF |
Numéro d'article 94.425.1094.9
gesis® NV câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel