Retour à l'aperçu
assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 30GN01
Numéro d'article 94.425.3060.7
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert
données commerciales
|
numéro d'article
|
94.425.3060.7
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573605428
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
398 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
302 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
5151 g
|
|
volume emballé
|
23799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
150 g
|
|
volume de la pièce unique
|
793.3 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
30 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
3 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
0.8 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
oui
|
|
résistance de la continuité
|
103.5 mOhm
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
vert
|
|
Marquage de pôle
|
1+, 2-
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
version
|
section nominale du conducteur
|
0.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
type de ligne
|
FB-H(ST) 2x2x0.8
|
|
couleur du câble
|
vert
|
|
diamètre du câble max.
|
6.1 mm
|
|
type de câble
|
femelle – mâle
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
BST14i2 femelle
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
BST14i2 mâle
|
matériel
|
traitement de surface
|
plaqué or
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
0.493 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Dca s1 d2 a1
|
dimensions
|
longueur totale
|
3 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 43.67kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 11.80kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 215.55kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 329.07kB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 2.50MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.19kB |
Retailer
Numéro d'article 94.425.3060.7
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert