Retour à l'aperçu
assemblage de câbles BST14I3KFBS 50 X20SW
Numéro d'article U4.435.2000.1
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 20 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | U4.435.2000.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088016110 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 5934 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 1110 g |
| volume de la pièce unique | 4759.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| résistance de la continuité | 692 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 0.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP20 |
| type de ligne | FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8 |
| couleur du câble | gris |
| diamètre du câble max. | 6.1 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | BST14i3 female |
| type d'extrémité du câble version 2 | BST14i3 male |
matériel
| traitement de surface | plaqué or |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 3.272 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 20 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 38.51kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 218.57kB | |
| | - | 329.07kB | |
| | - | 2.50MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Numéro d'article U4.435.2000.1
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 20 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir