Retour à l'aperçu
assemblage de câbles MST20I3KC-S 25 040WSC3
Numéro d'article G5.431.0403.3
METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
données commerciales
|
numéro d'article
|
G5.431.0403.3
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088273698
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
600 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
400 mm
|
|
hauteur emballée
|
200 mm
|
|
poids brut emballé
|
10172 g
|
|
volume emballé
|
48000 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1134 g
|
|
volume de la pièce unique
|
6000 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
8 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 3
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
blanc
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
gestion
|
modèle
|
gaine métallique 16 mm
|
|---|---|
|
fonctionnement interne
|
fils simples LSOH
|
|
fils simples
|
H07Z-R
|
|
couleur de la broche de codage
|
blanc (C3)
|
version
|
section nominale du conducteur
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
longueur de dégainage
|
200 mm
|
|
traitement de l'extrémité du conducteur
|
etamé
|
|
type de ligne
|
conduit métallique 16 mm
|
|
type de câble
|
mâle - dénudé
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
extrémité libre du câble
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
MST20i3 plug
|
dimensions
|
longueur totale
|
4 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 39.24kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 116.61kB | |
|
|
- | 504.60kB | |
|
|
- | 339.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 252.77kB | |
|
|
- | 235.84kB | STP |
|
|
- | 492.88kB | IGS |
|
|
- | 108.80kB | JT |
Numéro d'article G5.431.0403.3
METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc