Retour à l'aperçu
assemblage de câbles MST20I3KC-S 25 100WSC3
Numéro d'article G5.431.1003.3
METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | G5.431.1003.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088274220 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 600 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 400 mm |
| hauteur emballée | 200 mm |
| poids brut emballé | 12068 g |
| volume emballé | 48000 ccm |
| poids net pièce unique | 2742 g |
| volume de la pièce unique | 12000 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 4 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 3 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
gestion
| modèle | gaine métallique 16 mm |
|---|---|
| fonctionnement interne | fils simples LSOH |
| fils simples | H07Z-R |
| couleur de la broche de codage | blanc (C3) |
version
| section nominale du conducteur | 2.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP20 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 200 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | etamé |
| type de ligne | conduit métallique 16 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | MST20i3 plug |
dimensions
| longueur totale | 10 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.24kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 252.77kB | |
| | - | 235.84kB | STP |
| | - | 492.88kB | IGS |
| | - | 108.80kB | JT |
Numéro d'article G5.431.1003.3
METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc