Retour à l'aperçu
assemblage de câbles MST20I4KC-S 40 050TBC2
Numéro d'article G5.441.0504.2
METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | G5.441.0504.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088219184 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 600 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 400 mm |
| hauteur emballée | 200 mm |
| poids brut emballé | 10415 g |
| volume emballé | 48000 ccm |
| poids net pièce unique | 1863 g |
| volume de la pièce unique | 9600 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| courant nominal | 25 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | 2, N, PE, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
gestion
| modèle | gaine métallique 16 mm |
|---|---|
| fonctionnement interne | fils simples LSOH |
| fils simples | H07Z-R |
| couleur de la broche de codage | bleu turquoise (C2) |
version
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP20 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 200 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | etamé |
| type de ligne | conduit métallique 16 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | MST25i4 plug |
dimensions
| longueur totale | 5 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 36.11kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article G5.441.0504.2
METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise