Retour à l'aperçu
assemblage de câbles MST20I6KCB- 25 140SWC8
Numéro d'article G5.361.1403.8
METALYNX² câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 14 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | G5.361.1403.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088270451 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 600 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 400 mm |
| hauteur emballée | 200 mm |
| poids brut emballé | 9210 g |
| volume emballé | 48000 ccm |
| poids net pièce unique | 4055 g |
| volume de la pièce unique | 24000 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 2 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 8 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
gestion
| modèle | gaine métallique 16 mm |
|---|---|
| fonctionnement interne | fils simples en LSOH avec câble de données |
| câble de données | similaire au Belden 8491 (sans halogène) |
| fils simples | H07Z-R |
| couleur de la broche de codage | noir (C8) |
version
| section nominale du conducteur | 2.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP20 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 800 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | etamé |
| type de ligne | conduit métallique 16 mm |
| type de câble | douille - extrémité libre |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | MST20i6 female |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |
dimensions
| longueur totale | 14 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.33kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article G5.361.1403.8
METALYNX² câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 14 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir