Retour à l'aperçu
bas BAS GUE GA 24 50 A
Numéro d'article 70.320.2438.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.320.2438.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573435001 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 270 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 190 mm |
| hauteur emballée | 30 mm |
| poids brut emballé | 180.8 g |
| volume emballé | 600 ccm |
| poids net pièce unique | 172.48 g |
| volume de la pièce unique | 600 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | montage (douille) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | sans |
| type d'entrée de câble | sans |
| avec presse-étoupe | non |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | oui |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 140 mm |
| largeur | 48 mm |
| hauteur | 30 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.710.6458.0 | | | |
| 72.206.1253.0 | | | |
| 72.216.1253.0 | | | |
| 73.700.6458.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 97.49kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 47.32kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 19.01kB | TIF |
| | - | 20.77kB | |
| | - | 18.96kB | |
| | - | 2.06MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 393.12kB | |
| | - | 670.89kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
| | - | 259.54kB | JT |
Numéro d'article 70.320.2438.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 24-poles