Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GA 24 A
Numéro d'article 70.320.2428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap, low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.320.2428.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573220119 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 28 mm |
| poids brut emballé | 134 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 118 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | montage (douille) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | sans |
| type d'entrée de câble | sans |
| avec presse-étoupe | non |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 140 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 28 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| | - | 113.71kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 68.97kB | |
| | - | 67.07kB | TIF |
| | - | 18.96kB | |
| | - | 3.66MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 210.20kB | |
| | - | 1.25MB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 323.92kB | JT |
Numéro d'article 70.320.2428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap, low version, 24-poles