Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GC 24HM32 50 A0
Numéro d'article 73.335.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with cable gland M32 on the left side (IP54), high version, 24-polig
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.335.6435.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573623354 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 300 mm |
| hauteur emballée | 57 mm |
| poids brut emballé | 453 g |
| volume emballé | 1500 ccm |
| poids net pièce unique | 427.8 g |
| volume de la pièce unique | 1500 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24H |
|---|---|
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 144 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 80 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| | - | 136.00kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 95.63kB | |
| | - | 93.42kB | TIF |
| | - | 25.75kB | TIF |
| | - | 27.61kB | |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 3.69MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 334.68kB | |
| | - | 1.34MB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 365.92kB | JT |
Numéro d'article 73.335.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with cable gland M32 on the left side (IP54), high version, 24-polig