Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GF 24 M25 A1
Numéro d'article 70.340.2435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M25 on the left and right side, with protective cover, low version, 24-polig
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.340.2435.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573618060 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 260 mm |
| hauteur emballée | 57 mm |
| poids brut emballé | 318 g |
| volume emballé | 1000 ccm |
| poids net pièce unique | 306.1 g |
| volume de la pièce unique | 1000 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | double face |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 144 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 57 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 125.23kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 79.18kB | |
| | - | 77.14kB | TIF |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 2.01MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 174.84kB | |
| | - | 2.03MB | STP |
| | - | 4.00MB | IGS |
| | - | 473.72kB | JT |
Numéro d'article 70.340.2435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M25 on the left and right side, with protective cover, low version, 24-polig