Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GW 24H A
Numéro d'article 76.327.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.327.6428.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573231009 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 470 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 170 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 170 g |
| volume emballé | 50050 ccm |
| poids net pièce unique | 168.2 g |
| volume de la pièce unique | 50050 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
|---|---|
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG |
classification
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 35.24kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 517.01kB | |
| | - | 1.92MB | STP |
| | - | 4.58MB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Numéro d'article 76.327.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles