Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GY 16H A
Numéro d'article 73.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.327.4028.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573229433 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 300 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 29 mm |
| poids brut emballé | 137.2 g |
| volume emballé | 500 ccm |
| poids net pièce unique | 117.3 g |
| volume de la pièce unique | 500 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16 |
|---|---|
| modèle du boîtier | montage (douille) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | au-dessous |
| type d'entrée de câble | sans |
| avec presse-étoupe | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 113 mm |
| largeur | 43.5 mm |
| hauteur | 29 cm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.105.4053.0 | | ||
| 73.115.4053.0 | | ||
| 73.110.4053.0 | | ||
| 73.100.4053.0 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 35.57kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 588.17kB | |
| | - | 1.94MB | STP |
| | - | 4.06MB | IGS |
| | - | 2.69kB | JT |
Numéro d'article 73.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles