Retour à l'aperçu
bas EX GUT GX16 09IA Z
Numéro d'article 99.702.3329.7
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.702.3329.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573301825 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 300 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 183 mm |
| hauteur emballée | 116 mm |
| poids brut emballé | 2385 g |
| volume emballé | 6368 ccm |
| poids net pièce unique | 237.9 g |
| volume de la pièce unique | 636.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | zinc fondu |
|---|---|
| couleur | bleu |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| température de fonctionnement min. | -20 °C |
| température de fonctionnement max. | 60 °C |
version
| DIN-taille | 16 |
|---|---|
| modèle du boîtier | prise de courant |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | sans |
| type d'entrée de câble | sans |
| avec presse-étoupe | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 113 mm |
| largeur | 66 mm |
| hauteur | 46 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 57.01kB | |
| | - | 45.21kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
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
Numéro d'article 99.702.3329.7