Retour à l'aperçu
Bit DIN 3128 PH1x70
Numéro d'article 06.502.5200.0
Screwdriver bit PH1 x 70; Phillips size. 1; Shaft length 70 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.502.5200.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573693098 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 82079030 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 35 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 15 mm |
| poids brut emballé | 111.5 g |
| volume emballé | 63 ccm |
| poids net pièce unique | 10.5 g |
| volume de la pièce unique | 12.78 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
version
| version | outil |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | embout Allen |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 41.63kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Numéro d'article 06.502.5200.0
Screwdriver bit PH1 x 70; Phillips size. 1; Shaft length 70 mm