Retour à l'aperçu
bloc d'alimentation 15094 12V NETZTEIL V3
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0037.7
wienet wall plug transformer for V3-Router 12 V DC
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0037.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088333002 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85044095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 115 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 85 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 100 g |
| volume emballé | 537.625 ccm |
| poids net pièce unique | 80 g |
| volume de la pièce unique | 537.625 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation pour système bus |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation pour système bus |
| ETIM 4.0 | alimentation pour système bus |
| ETIM 6.0 | EC000675 |
| ETIM 7.0 | EC000675 |
| ECLASS 11 | 27143114 |
| ETIM 8.0 | EC000675 |
| ETIM 9.0 | EC000675 |
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
| | - | 50.06kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0037.7
wienet wall plug transformer for V3-Router 12 V DC