Retour à l'aperçu
boîte d'assortiment pour largeur de 6 mm 9705A/6/10 B JE 25 ST.
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 04.856.1253.0
Marking tag strips-ortiment for a width of 4 mm; marked with: 101-200; type: 9705 A/6/10 B
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 04.856.1253.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573074163 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 173 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 158 mm |
| hauteur emballée | 71 mm |
| poids brut emballé | 332 g |
| volume emballé | 1941 ccm |
| poids net pièce unique | 185 g |
| volume de la pièce unique | 1941 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | boîte d'assortiment |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîte d'assortiment |
| ETIM 4.0 | boîte d'assortiment |
| ETIM 6.0 | EC003616 |
| ETIM 7.0 | EC003616 |
| ECLASS 11 | 21102023 |
| ETIM 8.0 | EC003616 |
| ETIM 9.0 | EC003616 |
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
| | - | 42.03kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 04.856.1253.0
Marking tag strips-ortiment for a width of 4 mm; marked with: 101-200; type: 9705 A/6/10 B