boîte de distribution systèmes CPO MIX 9/9 VER.
System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.
| numéro d'article | 98.530.1300.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088645495 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
| longueur emballée | 392 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 392 mm |
| hauteur emballée | 262 mm |
| poids brut emballé | 13360 g |
| volume emballé | 40260 ccm |
| poids net pièce unique | 2560 g |
| volume de la pièce unique | 8052 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
| type de bornier | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| tension nominale | 400 V |
| courant nominal | 20 A |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| matériau du boîtier | métal |
| matériel de contact | CuZn |
| traitement de surface | galvanisé |
| prise de phase | L1-L3 |
|---|---|
| prise de phase | 3 |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| mécanisme de verrouillage | intégré dans le connecteur |
| type de sortie | 9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45) |
| nombre d'entrées | 2 |
|---|---|
| type d'entrée | 1x Cable gland, 1x Hammerhead splint |
| profondeur | 50 mm |
|---|---|
| largeur | 225 mm |
| hauteur | 400 mm |
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | | | |
| 92.238.1000.1 | | | |
| 92.238.5000.1 | | | |
| 92.238.3000.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 101.87kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 75.13kB | |
| | - | 73.04kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.03MB | |
| | - | 6.82MB | STP |
| | - | 3.42MB | JT |
System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.