Retour à l'aperçu
boîtier électronique WEB 1001 B9 / U
Numéro d'article 87.090.0053.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 87.090.0053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573233638 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 204 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 1140 g |
| volume emballé | 11546 ccm |
| poids net pièce unique | 98.9 g |
| volume de la pièce unique | 1154.6 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
classification
| ECLASS 8.1 | boîtier électronique vide |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| ECLASS 11 | 27182702 |
| ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 |
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
| | - | 90.00kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 50.41kB | |
| | - | 48.30kB | TIF |
Numéro d'article 87.090.0053.0