borne à courant fort WRTN 185 U
borne à courant fort WRTN 185 U tension nominal 1000 V, courant nominal 353 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 185 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 10mm² - 185mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 55 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S98.1655.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725821 |
| Quantité minimale de commande | 6 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 290 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 230 mm |
| hauteur emballée | 360 mm |
| poids brut emballé | 2882 g |
| volume emballé | 24012 ccm |
| poids net pièce unique | 480.33 g |
| volume de la pièce unique | 4002 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 6 pièce(s) |
| section nominale | 185 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 55 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | raccord à boulon |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 353 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 276 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 55 mm |
| hauteur | 127.3 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | raccord à boulon |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 10 mm² |
| section transversale maximale solide | 185 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 10 mm² |
| section maximale finement torsadée | 185 mm² |
| couple de serrage fixation du conducteur | 22.5 Nm |
| section transversale UL | 8 AWG - 350 kcmil |
|---|---|
| tension UL | 1500 V |
| câblage d'usine actuel | 310 A |
| câblage de terrain actuel | 310 A |
| section transversale CSA | 8 AWG - 350 kcmil |
| tension CSA | 1500 V |
| cSA actuel | 310 A |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.S44.3227.0 | | | |
| 0D.210.7056.0 | | | |
| 0D.S44.3327.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 115.71kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 77.36kB | |
| | - | 75.22kB | TIF |
| | - | 4.01MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.86MB | |
| | - | 9.16MB | STP |
| | - | 25.72MB | IGS |
| | - | 4.27MB | JT |
borne à courant fort WRTN 185 U tension nominal 1000 V, courant nominal 353 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 185 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 10mm² - 185mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 55 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0