Retour à l'aperçu
borne de protection WST 8 / TS 35
Numéro d'article Z2.803.6010.0
Shield connection terminal block for mounting on TS 35; wire diameter 3 to 8 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z2.803.6010.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088252891 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 160 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 40 mm |
| poids brut emballé | 266.78 g |
| volume emballé | 640 ccm |
| poids net pièce unique | 26.36 g |
| volume de la pièce unique | 64 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | chrome |
|---|---|
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 1 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | non |
| type de connexion | raccordement à ressort |
| nombre de points de raccordement par étage | 1 |
données techniques
| longueur | 52 mm |
|---|---|
| largeur | 18 mm |
| hauteur | 54 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | raccordement à ressort |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 110.48kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 68.25kB | |
| | - | 66.38kB | TIF |
| | - | 2.39MB | DXF |
Numéro d'article Z2.803.6010.0
Shield connection terminal block for mounting on TS 35; wire diameter 3 to 8 mm