Retour à l'aperçu
borne de terre WKM 4 SL / 15/V0
Numéro d'article 55.504.9153.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 55.504.9153.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573210424 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 182 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 132 mm |
| hauteur emballée | 38 mm |
| poids brut emballé | 1220 g |
| volume emballé | 913 ccm |
| poids net pièce unique | 9 g |
| volume de la pièce unique | 9.13 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | vert-jaune |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | profilé chapeau 15 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 15 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
|---|---|
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 31.6 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
| couple de serrage pour la fixation des rails | 0.5 |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 30 A |
| section transversale CSA | 22-10 AWG |
données techiques ATEX
| section de conducteur souple | 0,5 - 4 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,5 - 6 |
données supplémentaires
| remarque sur la tension nominale | pas de spécification pour CSA/VDE |
|---|---|
| remarque sur le courrant nominal | pas de spécification pour CSA/VDE |
classification
| ETIM 5.0 | borne de masse |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | borne de masse |
| ETIM 4.0 | borne de masse |
| ETIM 3.0 | borne de masse |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 07.311.0753.0 | | | |
| 04.242.6053.0 | | ||
| 98.090.0015.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 120.19kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 178.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 56.17kB | |
| | - | 54.15kB | TIF |
| | - | 1.79MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 234.28kB | |
| | - | 376.61kB | STP |
| | - | 760.58kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Numéro d'article 55.504.9153.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune