Retour à l'aperçu
borne de terre WKN 70 SL
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 57.570.9055.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 70 mm², largeur: 24 mm, Couleur: Vert jaune
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 57.570.9055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573662407 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 256 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 84 mm |
| poids brut emballé | 4800 g |
| volume emballé | 3441 ccm |
| poids net pièce unique | 233.2 g |
| volume de la pièce unique | 172.05 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 70 mm² |
|---|---|
| couleur | vert-jaune |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 24 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | oui |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| tension nominal | 800 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 75.2 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section transversale minimale à brin fin | 10 mm² |
| section maximale finement torsadée | 70 mm² |
| section minimale des fils torsadés | 16 mm² |
| section transversale maximale en toron | 95 mm² |
| longueur de dénudage | 24 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 6 Nm |
| couple de serrage pour la fixation des rails | 6 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 6-2/0 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 6-2/0 AWG |
| tension CSA | 600 V |
classification
| ETIM 5.0 | borne de masse |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | borne de masse |
| ETIM 4.0 | borne de masse |
| ETIM 3.0 | borne de masse |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.370.1000.0 | | | |
| 04.242.6053.0 | | ||
| 98.370.0000.0 | | | |
| 98.300.0000.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.40kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 2.82MB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 1.63MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 85.29kB | |
| | - | 83.21kB | TIF |
| | - | 2.31MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 339.37kB | |
| | - | 1.01MB | STP |
| | - | 1.91MB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 57.570.9055.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 70 mm², largeur: 24 mm, Couleur: Vert jaune