Retour à l'aperçu
borne de terre WTN 16-1 PE
Numéro d'article 5D.S16.9155.0
borne de terre WTN 16-1 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.S16.9155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732386 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 1195 g |
| volume emballé | 1798.875 ccm |
| poids net pièce unique | 56 g |
| volume de la pièce unique | 89.944 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 16 mm² |
|---|---|
| couleur | green/yellow |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 12 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connexion à vis |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
données techniques
| tension nominal | 1000 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 56 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 12 mm |
| hauteur | 62.4 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 2.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 25 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 2.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 16 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 16 mm² |
| longueur de dénudage | 14 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 3.4 Nm |
| couple de serrage pour la fixation des rails | 0,8 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 14-6 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 14-6 AWG |
| tension CSA | 600 V |
classification
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.210.7056.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 103.29kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 57.59kB | |
| | - | 55.59kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 339.78kB | |
| | - | 869.89kB | STP |
| | - | 2.35MB | IGS |
| | - | 498.62kB | JT |
Numéro d'article 5D.S16.9155.0
borne de terre WTN 16-1 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0