borne fusible WTN 4 E FSI5 5X20
borne fusible WTN 4 E FSI5 5X20 tension nominal 800 V, courant nominal 16 A, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.SE4.4455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725999 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 427 g |
| volume emballé | 1106 ccm |
| poids net pièce unique | 19 g |
| volume de la pièce unique | 55.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 8 mm |
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
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 72.5 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 8 mm |
| hauteur | 63.9 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
| section transversale UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 16 A |
| câblage de terrain actuel | 16 A |
| section transversale CSA | 22-10 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 16 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.S07.4027.0 | | | |
| 0D.S07.3427.0 | | | |
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.S07.3527.0 | | | |
| 0D.206.7056.0 | | | |
| 0D.S07.3227.0 | | | |
| 0D.S07.3327.0 | | | |
| 0D.S04.2555.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 167.67kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
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
| | - | 114.27kB | |
| | - | 112.05kB | TIF |
| | - | 3.01MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 572.88kB | |
| | - | 8.23MB | STP |
| | - | 23.43MB | IGS |
| | - | 4.73MB | JT |
borne fusible WTN 4 E FSI5 5X20 tension nominal 800 V, courant nominal 16 A, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0