borne fusible WTN 4 FSI5 5X20
borne fusible WTN 4 FSI5 5X20 tension nominal 5 V, courant nominal 12 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
|
numéro d'article
|
5D.S04.4455.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088725067
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369095
|
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
135 mm
|
|
hauteur emballée
|
65 mm
|
|
poids brut emballé
|
607 g
|
|
volume emballé
|
1799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
10.63 g
|
|
volume de la pièce unique
|
35.98 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
|
section nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
largeur/grille dimension
|
8 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
12 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
5 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
6 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
53.3 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
8 mm
|
|
hauteur
|
47.3 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 - 55 °C
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion à vis
|
|
section minimale du fil plein
|
0.34 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
6 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.34 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
4 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.34 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
couple de serrage fixation du conducteur
|
0.5 Nm
|
|
section transversale UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
5 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
12 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
12 A
|
|
section transversale CSA
|
22-10 AWG
|
|
tension CSA
|
5 V
|
|
cSA actuel
|
12 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000899
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0D.S07.4027.0 |
|
|
|
| 0D.S07.3427.0 |
|
|
|
| 0D.202.7281.0 |
|
|
|
| 0D.S07.3527.0 |
|
|
|
| 0D.206.7056.0 |
|
|
|
| 0D.S04.2455.0 |
|
|
|
| 0D.S07.3227.0 |
|
|
|
| 0D.S07.3327.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 153.03kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 734.64kB | |
|
|
- | 696.16kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.86kB | |
|
|
- | 91.71kB | TIF |
|
|
- | 1.83MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 439.81kB | |
|
|
- | 3.84MB | STP |
|
|
- | 11.01MB | IGS |
|
|
- | 2.41MB | JT |
borne fusible WTN 4 FSI5 5X20 tension nominal 5 V, courant nominal 12 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui