bornier de traversée WTN 150 BL
bornier de traversée WTN 150 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 309 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 150 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 35mm² - 150mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 38 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
|
numéro d'article
|
5D.S97.0055.6
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088725784
|
|
Quantité minimale de commande
|
5
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
|
longueur emballée
|
160 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
135 mm
|
|
hauteur emballée
|
105 mm
|
|
poids brut emballé
|
1601 g
|
|
volume emballé
|
2268 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
304.8 g
|
|
volume de la pièce unique
|
453.6 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
5 pièce(s)
|
|
section nominale
|
150 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
bleu
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
largeur/grille dimension
|
38 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
309 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
1000 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
non
|
|
longueur
|
93 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
31 mm
|
|
hauteur
|
109 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 - 55 °C
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
type de connexion 2
|
connexion à vis
|
|
type de connexion 1
|
connexion à vis
|
|
section minimale du fil plein
|
35 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
150 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
35 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
150 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
36 mm
|
|
couple de serrage fixation du conducteur
|
19 Nm
|
|
section transversale UL
|
8-3/0 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
275 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
275 A
|
|
section transversale CSA
|
8-3/0 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
cSA actuel
|
275 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
|---|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 |
|
|
|
| 0D.S51.3327.0 |
|
|
|
| 0D.210.7056.0 |
|
|
|
| 0D.S51.3227.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 111.27kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 873.62kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.59kB | |
|
|
- | 67.50kB | TIF |
|
|
- | 1.25MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 346.33kB | |
|
|
- | 896.47kB | STP |
|
|
- | 1.83MB | IGS |
|
|
- | 423.77kB | JT |
bornier de traversée WTN 150 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 309 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 150 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 35mm² - 150mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 38 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0