bornier de traversée WTN 16
bornier de traversée WTN 16 tension nominal 1000 V, courant nominal 76 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 1,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S16.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725432 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 245 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 1258 g |
| volume emballé | 1725 ccm |
| poids net pièce unique | 23.71 g |
| volume de la pièce unique | 34.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 16 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 12 mm |
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
| courant nominal | 76 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 49.6 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 12 mm |
| hauteur | 52.2 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 1.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 25 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 1.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 16 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 1.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 16 mm² |
| longueur de dénudage | 14 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 2 Nm |
| section transversale UL | 14-3 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 100 A |
| câblage de terrain actuel | 100 A |
| section transversale CSA | 14-3 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 100 A |
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
| | - | 127.03kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 73.26kB | |
| | - | 71.17kB | TIF |
| | - | 1.59MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 432.96kB | |
| | - | 884.07kB | STP |
| | - | 2.29MB | IGS |
| | - | 475.53kB | JT |
bornier de traversée WTN 16 tension nominal 1000 V, courant nominal 76 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 1,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0