bornier de traversée WTN 240
bornier de traversée WTN 240 tension nominal 1000 V, courant nominal 415 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 240 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 95mm² - 240mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 43 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S99.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725838 |
| Quantité minimale de commande | 4 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 160 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 105 mm |
| poids brut emballé | 1572 g |
| volume emballé | 2268 ccm |
| poids net pièce unique | 373.7 g |
| volume de la pièce unique | 567 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 4 pièce(s) |
| section nominale | 240 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 43 mm |
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
| courant nominal | 415 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 93 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 126 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 95 mm² |
| section transversale maximale solide | 240 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 95 mm² |
| section maximale finement torsadée | 240 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 95 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 185 mm² |
| longueur de dénudage | 35 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 19 Nm |
| section transversale UL | 300-500 kcmil |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 370 A |
| câblage de terrain actuel | 370 A |
| section transversale CSA | 300-500 kcmil |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 370 A |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.S42.3227.0 | | | |
| 0D.S42.3327.0 | | | |
| 0D.210.7056.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 109.56kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 72.75kB | |
| | - | 70.71kB | TIF |
| | - | 1.35MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 358.19kB | |
| | - | 955.37kB | STP |
| | - | 2.32MB | IGS |
| | - | 477.95kB | JT |
bornier de traversée WTN 240 tension nominal 1000 V, courant nominal 415 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 240 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 95mm² - 240mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 43 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0