bornier de traversée WTN 35 RT
bornier de traversée WTN 35 RT tension nominal 1000 V, courant nominal 125 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 35 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 1,5mm² - 35mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 16 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S35.0055.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725517 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 280 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 172 mm |
| hauteur emballée | 64 mm |
| poids brut emballé | 2682 g |
| volume emballé | 3082 ccm |
| poids net pièce unique | 51.63 g |
| volume de la pièce unique | 61.64 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 35 mm² |
|---|---|
| couleur | rouge |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 16 mm |
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
| courant nominal | 125 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 56.4 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 16 mm |
| hauteur | 61.1 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 1.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 50 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 1.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 35 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 1.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 35 mm² |
| longueur de dénudage | 16 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 3.5 Nm |
| section transversale UL | 12-1/0 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 150 A |
| câblage de terrain actuel | 150 A |
| section transversale CSA | 12-1/0 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 150 A |
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
| | - | 118.26kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.70kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 373.68kB | |
| | - | 680.21kB | STP |
| | - | 1.62MB | IGS |
| | - | 376.48kB | JT |
bornier de traversée WTN 35 RT tension nominal 1000 V, courant nominal 125 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 35 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 1,5mm² - 35mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 16 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0