bornier de traversée WTN 50 BL
bornier de traversée WTN 50 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 150 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 50 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 16mm² - 50mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 20 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S50.0055.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725593 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 268 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 205 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 2285 g |
| volume emballé | 4285 ccm |
| poids net pièce unique | 108.6 g |
| volume de la pièce unique | 214.25 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
| section nominale | 50 mm² |
|---|---|
| couleur | bleu |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 20 mm |
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
| courant nominal | 150 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 70.5 mm |
| largeur | 20 mm |
| hauteur | 76.6 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 16 mm² |
| section transversale maximale solide | 50 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 16 mm² |
| section maximale finement torsadée | 50 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 16 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 50 mm² |
| longueur de dénudage | 26 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 5.6 Nm |
| section transversale UL | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 150 A |
| câblage de terrain actuel | 150 A |
| section transversale CSA | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 150 A |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.S50.3227.0 | | | |
| 0D.S50.3327.0 | | | |
| 0D.210.7056.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 113.04kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
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
| | - | 75.97kB | |
| | - | 73.90kB | TIF |
| | - | 1.28MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 328.12kB | |
| | - | 788.57kB | STP |
| | - | 1.83MB | IGS |
| | - | 385.05kB | JT |
bornier de traversée WTN 50 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 150 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 50 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 16mm² - 50mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 20 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0