Retour à l'aperçu
bouchon pour connecteur mâle GL
Numéro d'article 06.563.9353.0
RST16i5/4 bouchon pour connecteur mâle avec attache gris clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.563.9353.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088506543 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 390 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 3.2 g |
| volume de la pièce unique | 46.125 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
classification
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 101.60kB | |
| | - | 11.74kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 66.95kB | |
| | - | 64.82kB | TIF |
| | - | 1.73MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 206.54kB | |
| | - | 288.11kB | STP |
| | - | 792.05kB | IGS |
| | - | 145.65kB | JT |
Numéro d'article 06.563.9353.0
RST16i5/4 bouchon pour connecteur mâle avec attache gris clair