Retour à l'aperçu
câble de connexion M8 SMA 5004
Numéro d'article R1.100.5004.0
Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 5 m
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.100.5004.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088014628 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | PL |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 200 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 190 mm |
| hauteur emballée | 20 mm |
| poids brut emballé | 178.37 g |
| volume emballé | 760 ccm |
| poids net pièce unique | 166.13 g |
| volume de la pièce unique | 760 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| tension nominal | 75 V |
|---|---|
| nombre de pôles | 4 |
| matériau de la gaine du câble | PUR (polyuréthane) |
| raccordement du connecteur côté extérieur | M8 |
| connexion du câble sur le terrain | droit |
| avec affichage LED | non |
| type de finition côté terrain | femelle |
| courant nominal In | 4 A |
| température externe minimale admissible du câble, installation fixe | -25 °C |
| température externe maximale admissible du câble, installation fixe | 90 °C |
général
| longueur du câble | 5 m |
|---|
autre
| type de câble | multi-core |
|---|---|
| matériau du corps de contact | CuSn |
dimensions
| longueur du câble | 5 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement du capteur-actionneur |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | câble de capteur-actionneur assemblé (capteur d'accessoire) |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement du capteur-actionneur |
| ETIM 3.0 | cordon de raccordement du capteur-actionneur |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ECLASS 11 | 27060311 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
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
| | - | 50.97kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.100.5004.0
Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 5 m