Retour à l'aperçu
câble SLX4-MUT-TMC
Numéro d'article R1.690.0006.0
Muting Cable for T-Muting, M12 4-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.690.0006.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088680410 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | HU |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 290 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 250 mm |
| hauteur emballée | 30 mm |
| poids brut emballé | 133.2 g |
| volume emballé | 2175 ccm |
| poids net pièce unique | 110.5 g |
| volume de la pièce unique | 2175 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
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
| | - | 58.06kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 499.52kB | |
| | - | 479.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.690.0006.0
Muting Cable for T-Muting, M12 4-poles