Retour à l'aperçu
capot BAS GOE GA 16HM32 50 A1
Numéro d'article 73.353.4045.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 16-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.353.4045.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573844704 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 220 mm |
| hauteur emballée | 70 mm |
| poids brut emballé | 180.55 g |
| volume emballé | 2310 ccm |
| poids net pièce unique | 175.93 g |
| volume de la pièce unique | 2310 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16H |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | oui |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 93.5 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 76 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 72.713.1453.0 | | | |
| 72.703.1453.0 | | | |
| 73.700.4058.0 | | | |
| 72.713.4253.0 | | | |
| 73.710.4058.0 | | | |
| 72.703.4253.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 35.78kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Numéro d'article 73.353.4045.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 16-poles