Retour à l'aperçu
capot BAS GOE GA 24 M32 50 A1
Numéro d'article 70.353.2445.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.353.2445.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573844520 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 145 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 174.6 g |
| volume emballé | 1309 ccm |
| poids net pièce unique | 169.9 g |
| volume de la pièce unique | 1309 ccm |
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
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | oui |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 120 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 62 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| exemptions ROHS | III-6(b) |
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
| 72.206.1253.0 | | | |
| 72.216.1253.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 57.54kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologation cURus | - | 13.20kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.89kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Croquis cotés | - | 20.66kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 18.83kB | TIF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 514.64kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.56MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 3.94MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 683.51kB | JT |
Numéro d'article 70.353.2445.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 24-poles