Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GB 24H M25 A3
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.351.2435.3
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever and trumpetgland M25 on the front (IP54), low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.351.2435.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088252914 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 300 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 225 g |
| volume emballé | 1000 ccm |
| poids net pièce unique | 224 g |
| volume de la pièce unique | 1000 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24H |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | face avant |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 120 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 76 mm |
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
| | - | 99.70kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 77.03kB | |
| | - | 75.08kB | TIF |
| | - | 3.55MB | DXF |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.351.2435.3
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever and trumpetgland M25 on the front (IP54), low version, 24-poles