Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GF 24 M32 A3
Numéro d'article 70.359.2435.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M32 on the top (IP54), low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.359.2435.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573652569 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 280 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 369 g |
| volume emballé | 1500 ccm |
| poids net pièce unique | 351 g |
| volume de la pièce unique | 1500 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 120 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 70 mm |
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
| Fiche technique | - | 119.98kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologation VDE-UG | - | 1.66MB | |
| Homologation cURus | - | 13.20kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 93.55kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 91.55kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 5.80MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 347.16kB | |
| Données CAD STEP | - | 923.66kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.81MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 597.51kB | JT |
Numéro d'article 70.359.2435.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M32 on the top (IP54), low version, 24-poles