Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GI 24 M32 A1
Numéro d'article 71.354.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M32 on the top, low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 71.354.2435.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573651791 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 219 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 212 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
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
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 136 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 70 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| | - | 137.77kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 83.54kB | |
| | - | 81.57kB | TIF |
| | - | 5.51MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 258.36kB | |
| | - | 410.69kB | STP |
| | - | 1.17MB | IGS |
| | - | 271.29kB | JT |
Numéro d'article 71.354.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M32 on the top, low version, 24-poles